JAJSSB1D November 1998 – October 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | 温度範囲 | -55 | 125 | ℃ | ||
VCC(1) | 電源電圧範囲 | |||||
AC のタイプ | 1.5 | 5.5 | V | |||
ACT のタイプ | 4.5 | 5.5 | V | |||
VI、VO | DC 入力電圧または出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
dt/dv | 入力の立ち上がりおよび立ち下がりスルーレート | |||||
AC のタイプ | 1.5V~3V | 50 | ns | |||
AC のタイプ | 3.6V~5.5V | 20 | ns | |||
ACT のタイプ | 4.5V~5.5V | 10 | ns |