JAJSQA9D November 1998 – April 2024 CD54AC245 , CD54ACT245 , CD74AC245 , CD74ACT245
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「AC245」と「ACT245」は、アドバンスト CMOS ロジック テクノロジーを採用したオクタル バス トランシーバです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CD74AC245/CD74ACT245 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
CD54AC245/CD54ACT245 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm |
CD74ACT245 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.3mm |