JAJSQA9D November 1998 – April 2024 CD54AC245 , CD54ACT245 , CD74AC245 , CD74ACT245
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | −0.5 | 6 | V | |
IIK | Input diode current | VI < -0.5V or VI > VCC + 0.5V | ± 20 | mA | |
IOK | Output diode current | VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V | ± 50 | mA | |
IO | Output source or sink current per output pin | VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V | ± 50 | mA | |
IOK(2) | VCC or ground current | ICC or IGND | ± 100 | mA | |
Tstg | Storage temperature | −65 | 150 | °C |