JAJSUL8C November 1998 – May 2024 CD54AC273 , CD54ACT273 , CD74AC273 , CD74ACT273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
TA | Temperature Range | -55 | 125 | °C | |
VCC (1) | Supply Voltage Range | ||||
AC Types | 1.5 | 5.5 | V | ||
ACT Types | 4.5 | 5.5 | V | ||
VI, VO | DC Input or Output Voltage | 0 | VCC | V | |
dt/dv | Input Rise and Fall Slew Rate | ||||
AC Types | 1.5V to 3V | 50 | ns (Max) | ||
AC Types | 3.6V to 5.5V | 20 | ns (Max) | ||
ACT Types | 4.5V to 5.5V | 10 | ns (Max) |