JAJSL14D january 1998 – january 2021 CD54HC00 , CD74HC00
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
In this application, the CD74HC00 を使用して SR ラッチを生成します。2 つの追加ゲートは、ロジック機能のために個別に使用する 2 番目のアクティブ Low SR ラッチに使用できます。または、入力を接地して両方のチャネルを未使用のままにすることもできます。このデバイスを使用して、改ざんインジケータ LED を駆動し、1 ビットのデータをシステム・コントローラに提供します。改ざんスイッチが LOW を出力すると、出力 Q は HIGH になります。この出力は、システム・コントローラがこのイベントに対処するまで HIGH に維持され、コントローラが R 入力に LOW 信号を送信すると、Q 出力が LOW に戻ります。