JAJSPM8D August 1997 – April 2021 CD54HC08 , CD74HC08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC08M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HC08E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD74HC08PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
CD54HC08F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |