JAJSMB1D November 1998 – June 2021 CD54HC126 , CD74HC126
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、3 ステート出力を備えた 4 つの独立したバッファが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC126M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HC126E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD54HC126F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |