JAJSM50G January 1998 – May 2021 CD54HC14 , CD74HC14
PRODUCTION DATA
このデバイスには、シュミット・トリガ入力の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC14M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HC14E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD74HC14PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
CD54HC14F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |