JAJSOB3E November 1998 – May 2024 CD54HC164 , CD54HCT164 , CD74HC164 , CD74HCT164
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
HC164 および HCT164 は、非同期リセット搭載 8 ビット シリアル入力パラレル出力シフト レジスタです。データはクロック (CLK).の正のエッジでシフトされます。RESET (CLR) ピンが LOW になると、シフト レジスタがリセットされ、入力の条件にかかわらずすべての出力が LOW 状態になります。2 つのシリアル データ入力 (A と B) があり、どちらもデータ イネーブル制御として使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC164M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT164M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC164E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT164E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC164F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |