JAJSOB3E November 1998 – May 2024 CD54HC164 , CD54HCT164 , CD74HC164 , CD74HCT164
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC164 および HCT164 は、非同期リセット搭載 8 ビット シリアル入力パラレル出力シフト レジスタです。データはクロック (CLK).の正のエッジでシフトされます。RESET (CLR) ピンが LOW になると、シフト レジスタがリセットされ、入力の条件にかかわらずすべての出力が LOW 状態になります。2 つのシリアル データ入力 (A と B) があり、どちらもデータ イネーブル制御として使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC164M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT164M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC164E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT164E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC164F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |