デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC243 および CDx4HCT243 は 3 ステート出力のクワッド・バス・トランシーバです。OEA と OEB 入力により、高インピーダンス状態と、デバイスを介した通信方向の両方を制御します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC243F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |
CD74HC243E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC243M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT243E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT243M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |