JAJSP04A January 2010 – August 2022 CD74HC366-Q1
PRODUCTION DATA
CD74HC365-Q1、CD74HC366-Q1、CD74HCT365-Q1 シリコン・ゲート CMOS スリー・ステート・バッファは、汎用の高速非反転および反転バッファです。ドライブ電流出力が大きく、大きなバス容量を駆動しても高速動作が可能です。これらの回路は CMOS 回路の低消費電力でありながら、低消費電力のショットキー TTL 回路と同等の速度を備えています。どちらの回路も、最大 15 個の低消費電力ショットキー入力を駆動できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC366QDRQ1 | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |