JAJSNB0E September 1997 – April 2022 CD54HCT390 , CD74HC390 , CD74HCT390
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74HC390 および HCT390 デバイスには、非同期クリアの立ち下がりエッジでクロックされる 2 つの独立した 4 ビット 10 進リップル・カウンタが内蔵されています。各カウンタは 2 つの部分 (2 分周カウンタと 5 分周カウンタ) に分かれており、それらの部分はそれぞれ独立したクロック入力を備えています。そのため本デバイスは非常に柔軟に構成できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HCT390F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC390M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT390M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC390E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT390E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |