JAJSO09F August 1997 – February 2022 CD54HC4002 , CD74HC4002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS(1) | VCC (V) | 25oC | -40℃ to 85℃ | -55℃ to 125℃ | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
VIH | High level input voltage | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | V | |||||
4.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | V | |||||||
6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | V | |||||||
VIL | Low level input voltage | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V | |||||
4.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | V | |||||||
6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | V | |||||||
VOH |
High level output voltage |
IOH = – 20 μA | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | V | ||||
IOH = – 20 μA | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | V | ||||||
IOH = – 20 μA | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | V | ||||||
High level output voltage |
IOH = – 4 mA | 4.5 | 3.98 | 3.84 | 3.7 | V | |||||
IOH = – 5.2 mA | 6 | 5.48 | 5.34 | 5.2 | V | ||||||
VOL |
Low level output voltage |
IOL = 20 μA | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 20 μA | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
IOL = 20 μA | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
Low level output voltage |
IOL = 4 mA | 4.5 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | V | |||||
IOL = 5.2 mA | 6 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | V | ||||||
II | Input leakage current | VI = VCC or GND | 6 | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | ||||
ICC | Supply current | VI = VCC or GND | 6 | 2 | 20 | 40 | μA |