JAJSO98D November 1997 – March 2022 CD54HC4024 , CD54HCT4024 , CD74HC4024 , CD74HCT4024
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC4024 および HCT4024 は、7 段リップルキャリー・バイナリ・カウンタです。すべてのカウンタ段は、フリップ・フロップです。段の状態は、各入力パルスの負の遷移時に 1 カウント進み、MR ラインが High レベルになると、すべてのカウンタがゼロ状態にリセットされます。すべての入出力はバッファ付きです。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC4024M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT4024M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC4024E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT4024E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC4024PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
CD54HC4024F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |
Changes from Revision C (October 2003) to Revision D (March 2022)