JAJSO98D November 1997 – March 2022 CD54HC4024 , CD54HCT4024 , CD74HC4024 , CD74HCT4024
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | VCC (V) | 25℃ | -40℃ to 85℃ | -55℃ to 125℃ | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
HC TYPES | |||||||||
fMAX | Maximum input pulse frequency | 2 | 6 | 5 | 4 | MHz | |||
4.5 | 30 | 24 | 20 | MHz | |||||
6 | 35 | 29 | 24 | MHz | |||||
tW | Input pulse width | 2 | 80 | 100 | 120 | ns | |||
4.5 | 16 | 20 | 24 | ns | |||||
6 | 14 | 17 | 20 | ns | |||||
tREM | Reset removal time | 2 | 50 | 65 | 75 | ns | |||
4.5 | 10 | 13 | 15 | ns | |||||
6 | 9 | 11 | 13 | ns | |||||
tW | Reset pulse width | 2 | 80 | 100 | 120 | ns | |||
4.5 | 16 | 20 | 24 | ns | |||||
6 | 14 | 17 | 20 | ns | |||||
HCT TYPES | |||||||||
fMAX | Maximum input pulse frequency | 4.5 | 25 | 20 | 16 | MHz | |||
tW | Input pulse width | 4.5 | 20 | 25 | 30 | ns | |||
tREC | Reset recovery time | 4.5 | 10 | 13 | 15 | ns | |||
tW | Reset pulse width | 4.5 | 20 | 25 | 30 | ns |