JAJSHG0O November 1997 – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD74HC4051 デバイスの用途の 1 つは、マイコンと組み合わせて使用してキーパッドをポーリングすることです。図 8-1 に、このようなポーリング システムの基本的な回路図を示します。マイコンは、入力を読み取っている間にチャネル選択ピンを使用してさまざまなチャネルを順に切り替え、ユーザーがいずれかのキーを押しているかどうかを確認します。これは非常に堅牢なセットアップで、わずかな消費電力で同時に複数のキーを押すことができます。また、マイコン上で使用するピンはごく少数で済みます。ポーリングの欠点は、マイコンがキーの押下を頻繁にスキャンしなければならない点です。
図 8-1 キーパッドのボタン押下の読み取りに使用される CD74HC4051