JAJSHG0O November   1997  – January 2026 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  熱に関する情報
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  電気的特性:HC デバイス
    6. 5.6  電気的特性:HCT デバイス
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 5V
    8. 5.8  スイッチング特性、CL = 50pF
    9. 5.9  アナログ チャネルの仕様
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • NS|16
  • N|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:HC デバイス

動作周囲温度範囲内、VSUPPLY = ±5V、RL = 100Ω (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
CD74HC405x
VIS (V) VI (V) VEE (V) VCC (V) TA
入力 High 電圧、VIH、(最小値) 2 25°C 1.5 V
-40℃ ~ +85℃ 1.5
-55℃ ~ +125℃ 1.5
4.5 25°C 3.15
-40℃ ~ +85℃ 3.15
-55℃ ~ +125℃ 3.15
6 25°C 4.2
-40℃ ~ +85℃ 4.2
-55℃ ~ +125℃ 4.2
入力 Low 電圧、VIL、(最大値) 2 25°C 0.5 V
-40℃ ~ +85℃ 0.5
-55℃ ~ +125℃ 0.5
4.5 25°C 1.35
-40℃ ~ +85℃ 1.35
-55℃ ~ +125℃ 1.35
6 25°C 1.8
-40℃ ~ +85℃ 1.8
-55℃ ~ +125℃ 1.8
rON
オン抵抗
IO = 1mA VCC または VEE VIL または VIH 0 4.5 25°C 70 160 Ω
-40℃ ~ +85℃ 200
-55℃ ~ +125℃ 240
0 6 25°C 60 140
-40℃ ~ +85℃ 175
-55℃ ~ +125℃ 210
-4.5 4.5 25°C 40 120
-40℃ ~ +85℃ 150
-55℃ ~ +125℃ 180
VCC から VEE 0 4.5 25°C 90 180 Ω
-40℃ ~ +85℃ 225
-55℃ ~ +125℃ 270
0 6 25°C 80 160
-40℃ ~ +85℃ 200
-55℃ ~ +125℃ 240
-4.5 4.5 25°C 45 130
-40℃ ~ +85℃ 162
-55℃ ~ +125℃ 195
ΔrON
任意の 2 チャネル間の最大オン抵抗
0 4.5 25°C 10
Ω

0 6 25°C 8.5
-4.5 4.5 25°C 5
IIZ
スイッチ オン / オフ時のリーク電流
1 および 2 チャネル スイッチ オフの場合:VIS = VCC の時、VOS = VEE、VIS = VEE の時、VOS = VCC、スイッチ オンの場合:VIS と VOS 電圧レベルのすべての適用可能な組み合わせ VIL または VIH 0 6
25°C

±0.1 µA
-55℃ ~ 85℃ ±1
-55℃ ~ 125℃ ±1
4053 -5 5
25°C

±0.1
-55℃ ~ 85℃ ±1
-55℃ ~ 125℃ ±1
4 チャネル 0 6
25°C

±0.1
-55℃ ~ 85℃ ±1
-55℃ ~ 125℃ ±1
4052 -5 5
25°C

±0.2
-55℃ ~ 85℃ ±2
-55℃ ~ 125℃ ±2
8 チャネル 0 6
25°C

±0.2
-55℃ ~ 85℃ ±2
-55℃ ~ 125℃ ±2
4051 -5 5
25°C

±0.4
-55℃ ~ 85℃ ±4
-55℃ ~ 125℃ ±4
IIL
制御入力のリーク電流
VCC または GND 0 6
25°C

±0.1 µA
-55℃ ~ 85℃ ±1
-55℃ ~ 125℃ ±1

静止デバイス電流、ICC (最大値)
 
IO = 0 VIS = VEE の場合、VOS = VCC VCC または GND 0 6
25°C

12 µA
-55℃ ~ 85℃ 80
-55℃ ~ 125℃ 160
VIS = VCC の場合、VOS = VEE -5 5
25°C

32
-55℃ ~ 85℃ 160
-55℃ ~ 125℃ 320