JAJSVS6D November 1998 – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD74HC4067 および CD74HCT4067 デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これらは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。スイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、これらのデバイスにはイネーブル制御があり、HIGH のときはすべてのスイッチがオフ状態でディセーブルされます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC4067M | SOIC(24) | 15.4mm × 10.3mm |
CD74HC4067M96 | SOIC(24) | 15.4mm × 10.3mm |
CD74HC4067SM96 | SSOP(24) | 8.20mm × 7.40mm |
CD74HCT4067M | SOIC(24) | 15.4mm × 10.3mm |
CD74HC4067PW | TSSOP(24) | 7.8mm × 6.4mm |
CD74HCT4067PW | TSSOP(24) | 7.8mm × 6.4mm |