JAJSOZ9E December 1998 – August 2022 CD54HC4511 , CD74HC4511 , CD74HCT4511
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD54HC4511、CD74HC4511、CD74HCT4511 は、BCD から 7 セグメントへのラッチ / デコーダ / ドライバで、4 つのアドレス入力 (D0~D3) と、アクティブ Low のブランキング (BL) 入力、ランプ・テスト (LT) 入力、ラッチ・イネーブル (LE) 入力を搭載しており、ラッチ・イネーブル入力が High のときは BCD 入力をラッチに保存できます。LE が Low のときはラッチがディセーブルで、出力が BCD 入力に対して透過的になります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC4511 | J (CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC4511 | N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm | |
CD74HCT4511 | N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
Changes from Revision D (October 2003) to Revision E (August 2022)