JAJSOZ9E December 1998 – August 2022 CD54HC4511 , CD74HC4511 , CD74HCT4511
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAS6584QDKQQ1 | HTQFP | PHD | 64 | 1000 | 330.0 | 24.4 | 17.0 | 17.0 | 1.5 | 20.0 | 24.0 | Q2 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAS6584QPHDRQ1 | HTQFP | PHD | 64 | 1000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |