JAJSNM8C February 2001 – May 2022 CD54HC573 , CD74HC573
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE | VCC | TA = 25°C | TA = –55°C to 125°C | TA = –40°C to 85°C | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||
tpd | D | Q | CL = 50 pF | 2 V | 175 | 265 | 220 | ns | |||
4.5 V | 35 | 53 | 44 | ||||||||
6 V | 30 | 45 | 37 | ||||||||
LE | Q | CL = 50 pF | 2 V | 175 | 265 | 220 | |||||
4.5 V | 35 | 53 | 44 | ||||||||
6 V | 30 | 45 | 37 | ||||||||
ten | OE | Q | CL = 50 pF | 2 V | 150 | 225 | 190 | ns | |||
4.5 V | 30 | 45 | 38 | ||||||||
6 V | 26 | 38 | 33 | ||||||||
tdis | OE | Q | CL = 50 pF | 2 V | 150 | 225 | 190 | ns | |||
4.5 V | 30 | 45 | 38 | ||||||||
6 V | 26 | 38 | 33 | ||||||||
tt | Q | CL = 50 pF | 2 V | 60 | 90 | 75 | ns | ||||
4.5 V | 12 | 18 | 15 | ||||||||
6 V | 10 | 15 | 13 |