デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC85 と ’HCT85 は、シリコン・ゲート CMOS テクノロジを採用することで、LSTTL と同等の動作速度と標準 CMOS IC の低消費電力を両立させた高速マグニチュード・コンパレータです。
これらの 4 ビット・デバイスは、バイナリ、BCD、その他の 2 つの単調コードを比較し、3 種類の大小関係 (A > B、A < B、A = B) を結果として出力します。4 ビットの入力ワードは重み付け (A0~A3、B0~B3) されており、A3 と B3 が最上位ビットです。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC85F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD54HCT85F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC85M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT85M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC85E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT85E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC85NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
CD74HC85PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision E (October 2003) to Revision F (February 2022)