デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 XOR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ⊕ B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC86M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HC86E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD54HC86F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |