デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD74HC93 および CD74HCT93 は高速シリコン・ゲート CMOS デバイスで、低消費電力のショットキー TTL (LSTTL) とピン互換です。これらの 4 ビット・バイナリ・リップル・カウンタは、内部的に接続された 4 つのフリップ・フロップで構成されており、2 分周セクションと 8 分周セクションがあります。各セクションには個別のクロック入力 (CP0 と CP1) があり、High から Low へのクロックの遷移でカウンタの状態変化が開始されます。内部リップル遅延のため、Qn 出力の状態変化は同時に発生しません。このため、デコードされた出力信号にはデコーディング・スパイクが発生するため、クロックやストローブには使用しないでください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC93M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC93E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT93E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |