JAJSMC5A June 2020 – August 2024 CD54HCT125 , CD74HCT125
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このデバイスには、3 ステート出力を備えた 4 つの独立したバッファが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
CDx4HCT125 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
N (PDIP、14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.35mm | |
J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.7mm | 19.56mm × 4.57mm |