JAJSMB5 August 2019 – June 2021 CD54HCT14 , CD74HCT14
PRODUCTION DATA
このデバイスには、シュミット・トリガ入力の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HCT14M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
CD74HCT14E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
CD74HCT14PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
CD54HCT14F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |