JAJSO86F November 1998 – March 2022 CD54HC173 , CD54HCT173 , CD74HC173 , CD74HCT173
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC173 と CDx4HCT173 は 4 つの独立した D タイプ・フリップ・フロップを内蔵し、共有クロック (CP)、リセット (MR)、データ・イネーブル (E1、E2) ピンを備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC173F | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
CD54HCT173F3A | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
CD74HC173E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT173E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC173M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT173M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC173PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |