JAJSNX1G November 1998 – October 2022 CD54HC240 , CD54HC244 , CD54HCT240 , CD54HCT241 , CD54HCT244 , CD74HC240 , CD74HC241 , CD74HC244 , CD74HCT240 , CD74HCT241 , CD74HCT244
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC240 と ’HCT240 は、2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えた反転 3 ステート・バッファです。CD74HC241、’HCT241、’HC244、’HCT244 は、非反転 3 ステート・バッファです。241 は 1 つのアクティブ High 出力イネーブルと 1 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えており、244 は 2 つのアクティブ Low 出力イネーブルを備えていることのみが異なります。3 つのタイプはすべて同じピン配置です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC240 | M (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
E (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
CD54HC240 | F (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HCT240 | M (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
E (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm | |
CD54HCT240 | F (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HC241 | M (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
E (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
CD74HCT241 | M (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
E (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
CD54HCT241 | F (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HC244 | M (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
E (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
CD54HC244 | F (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HCT244 | M (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
E (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
CD54HCT244 | F (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |