JAJSOZ3B November 1998 – July 2022 CD54HC245 , CD54HCT245 , CD74HC245 , CD74HCT245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC(T)245 は、スリー・ステート出力を備えたオクタル・バス・トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (OE) ピンにより制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC245F | J (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HC245 | N (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
CD54HCT245F | J (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HCT245 | N (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |