JAJSO43E November 1997 – February 2022 CD54HC367 , CD54HC368 , CD54HCT367 , CD74HC367 , CD74HC368 , CD74HCT367 , CD74HCT368
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC367、HCT367、HC368、CD74HCT368 シリコン・ゲート CMOS スリー・ステート・バッファは、汎用高速非反転 / 反転バッファです。HC367 と HCT367 は非反転バッファで、HC368 と CD74HCT368 は反転バッファです。ドライブ電流出力が大きく、大きなバス容量を駆動しても高速動作が可能です。これらの回路は CMOS 回路の低消費電力でありながら、低消費電力のショットキー TTL 回路と同等の速度を備えています。どちらの回路も、最大 15 個の低消費電力ショットキー入力を駆動できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC367M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC368M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT367M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HCT368M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC367E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC368E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT367E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT368E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC367F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD54HC368F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD54HCT367F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
Changes from Revision D (October 2003) to Revision E (February 2022)