JAJSP07D February 1998 – August 2022 CD54HC4020 , CD54HCT4020 , CD74HC4020 , CD74HCT4020
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC4020 および ’HCT4020 は、14 段リップルキャリー・バイナリ・カウンタです。すべてのカウンタ段は、コントローラ / ペリフェラルのフリップ・フロップです。段の状態は、各入力パルスの負のクロック遷移時に 1 カウント進み、MR ラインが High 電圧レベルになると、すべてのカウンタがゼロ状態にリセットされます。すべての入出力はバッファ付きです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC4020 | J (CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC4020CD74HC4020 | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm | |
CD54HCT4020 | J (CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HCT4020CD74HCT4020 | D (SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
N (PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |