JAJSHG0N November 1997 – April 2024 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この CDx4HC405x および CDx4HCT405x デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
このアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲 (例:VCC から VEE まで) にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。このスイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、High のときにすべてのスイッチをオフ状態に無効化するディセーブル制御を備えています。
部品番号 | TA | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
CD54HCx405x | -55℃~125℃ | J (CDIP、16) | 19.56mm × 6.92mm |
CD74HCx405x | N (PDIP、16) | 19.30mm × 6.35mm | |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 3.9mm | ||
NS (SOP、16) | 10.3mm × 5.3mm | ||
PW (TSSOP、16) | 5mm × 4.4mm |