JAJSVS6D November   1998  – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
    1. 4.1 Device Functional Modes
  6. Absolute Maximum Ratings
  7. Thermal Information
  8. Recommended Operating Conditions
  9. Electrical Characteristics: HC Devices
  10. Electrical Characteristics: HCT Devices
  11. 10HTC Input Loading
  12. 11Switching Characteristics HC
  13. 12Switching Characteristics HCT
  14. 13Analog Channel Specifications
  15. 14Typical Characteristics
  16. 15Analog Test Circuits
  17. 16Device and Documentation Support
    1. 16.1 Related Documentation
    2. 16.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 16.3 サポート・リソース
    4. 16.4 Trademarks
    5. 16.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 16.6 用語集
  18. 17Revision History
  19. 18Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DW|24
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

CD74HC4067 および CD74HCT4067 デバイスはデジタル制御のアナログ スイッチで、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。

これらのアナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、電圧電源範囲にわたって変化する可能性があるアナログ電圧を制御します。これらは双方向のスイッチで、任意のアナログ入力を出力として使用でき、その逆も行えます。スイッチはオン抵抗が低く、オフ時のリーク電流が小さい特長があります。さらに、これらのデバイスにはイネーブル制御があり、HIGH のときはすべてのスイッチがオフ状態でディセーブルされます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
CD74HC4067M SOIC(24) 15.4mm × 10.3mm
CD74HC4067M96 SOIC(24) 15.4mm × 10.3mm
CD74HC4067SM96 SSOP(24) 8.20mm × 7.40mm
CD74HCT4067M SOIC(24) 15.4mm × 10.3mm
CD74HC4067PW TSSOP(24) 7.8mm × 6.4mm
CD74HCT4067PW TSSOP(24) 7.8mm × 6.4mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
CD74HC4067 CD74HCT4067 機能ブロック図機能ブロック図