JAJSOZ9E December 1998 – August 2022 CD54HC4511 , CD74HC4511 , CD74HCT4511
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C | TA = – 55°C TO 125 °C | TA = – 40°C TO 85°C | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
tw | Pulse duration, LE low | 16 | 24 | 20 | ns | |||
tsu | Setup time, BCD inputs before LE↑ | 16 | 24 | 20 | ns | |||
th | Hold time, BCD inputs before LE↑ | 5 | 5 | 5 | ns |