JAJSI62A November 2019 – February 2020 CDCDB2000
PRODUCTION DATA.
CDCDB2000 は、PCIe Gen 1~5、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス・クロックを分配できる 20 出力 LP-HCSL、DB2000QL 準拠クロック・バッファです。SMBus、SBI、8 つの出力イネーブル・ピンにより、20 の出力すべてを個別に設定および制御できます。CDCDB2000 は DB2000QL から派生したバッファであり、DB2000QL 仕様のシステム・パラメータを満たし、または上回る性能を備えています。CDCDB2000 は 80 ピンの 6mm × 6mm TLGA/GQFN パッケージに封止されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
CDCDB2000 | TLGA (80) | 6.00mm×6.00mm |