フェイルセーフ入力
プログラム可能な出力スルーレート制御
CDCDB800 は、PCIe Gen 1~6、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス・クロックを分配できる 8 出力 LP-HCSL、DB800ZL 準拠クロック・バッファです。SMBus インターフェイスおよび 8 本の出力イネーブル・ピンにより、8 個の出力すべてを個別に設定および制御できます。CDCDB800 は DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL 仕様のシステム・パラメータと同等またはそれを上回る性能を備えています。また、DB2000Q 仕様のパラメータと同等またはそれを上回る性能も備えています。CDCDB800 は、6mm × 6mm の 48 ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CDCDB800 | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm |
Changes from Revision A (September 2021) to Revision B (May 2022)
Changes from Revision * (July 2021) to Revision A (September 2021)