JAJSHR9B July 2020 – October 2021 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDCE6214-Q1 は、各種ドライバ・モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード・ジッタの車載アプリケーション用クロック・ジェネレータです。入力信号源にはシングル・エンドまたは差動入力のクロック源、あるいは水晶振動子を使用できます。CDCE6214-Q1 は、任意の入力周波数から、無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。CDCE6214-Q1 は、I2C インターフェイスにより設定できます。シリアル・インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン・モードで使用し、デバイスを独自の構成に設定できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CDCE6214-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |