JAJSHR9C July 2020 – July 2025 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 電源 | |||
| DAP | — | G | ダイ取り付けパッド。DAP は、電気的接続であり、放熱経路を提供します。デバイスの適切な電気的性能および放熱性能を得るために、DAP を PCB のグランド プレーンに接続する必要があります。 |
| VDD_REF | 3 | P | リファレンス入力およびデジタル用の 1.8V、2.5V、または 3.3V 電源。 |
| VDD_VCO | 24 | P | PLL/VCO 用の 1.8V、2.5V、または 3.3V 電源。 |
| VDDO_12 | 16 | P | OUT1 および OUT2 チャネル用の 1.8V、2.5V、または 3.3V 電源 |
| VDDO_34 | 15 | P | OUT0、OUT3、および OUT4 チャネル用の 1.8V、2.5V、または 3.3V 電源 |
| 入力ブロック | |||
| HW_SW_CTRL | 23 | I、RPUPD | EEPROM ページの手動選択ピン (トライステート)。弱いプルアップ / プルダウン。RPU = 50kΩ。RPD = 50kΩ。 |
| PRIREF_P | 5 | I | プライマリ基準クロック。差動入力またはシングルエンド入力を受け入れます。差動モードでは、入力ピンに AC 結合コンデンサと内部バイアスが必要です。LVCMOS の場合、入力は PRIREF_P に供給し、非駆動入力ピンはグランドにプルダウンする必要があります。シングルエンド モードでは、差動モードの場合の内部バイアスはディスエーブルになります。 |
| PRIREF_N | 6 | I | |
| REFSEL | 4 | I、RPUPD | リファレンス入力の手動選択ピン (トライステート)。弱いプルアップ / プルダウン。RPU = 50kΩ。RPD = 50kΩ。 |
| SECREF_P | 1 | I | セカンダリ基準クロック。差動入力、シングルエンド入力、または XTAL を受け入れます。差動モードでは、入力ピンに AC 結合コンデンサと内部バイアスが必要です。XTAL 入力の場合、SECREF_P ピンと SECREF_N ピンの間に水晶振動子を接続します。SECREF_P は XOUT で、SECREF_N は XIN です。このデバイスでは、XOUT に電力制限抵抗は必要ありません。LVCMOS 入力の場合、入力は SECREF_P に供給し、非駆動入力ピンはグランドにプルダウンする必要があります。シングルエンド モードおよび XTAL モードでは、差動モードの場合の内部バイアスはディスエーブルになります。 |
| SECREF_N | 2 | I | |
| 出力ブロック | |||
| OUT0 | 7 | O | LVCMOS 出力 0。リファレンス入力は、この出力にバイパスできます。すべての LVCMOS 出力で出力スルーレートを構成可能です。 |
| OUT1_P | 22 | O | 疑似 LVDS/LP-HCSL/LVCMOS 出力ペア 1。疑似 LVDS/LP-HCSL または 2x LVCMOS 出力付きプログラマブル ドライバ。 |
| OUT1_N | 21 | O | |
| OUT2_P | 18 | O | 疑似 LVDS/LP-HCSL 出力ペア 2。疑似 LVDS/LP-HCSL 出力付きプログラマブル ドライバ。 |
| OUT2_N | 17 | O | |
| OUT3_P | 14 | O | 疑似 LVDS/LP-HCSL 出力ペア 3。疑似 LVDS/LP-HCSL 出力付きプログラマブル ドライバ。 |
| OUT3_N | 13 | O | |
| OUT4_P | 10 | O | 疑似 LVDS/LP-HCSL/LVCMOS 出力ペア 4。疑似 LVDS/LP-HCSL または 2x LVCMOS 出力付きプログラマブル ドライバ。 |
| OUT4_N | 9 | O | |
| デジタル制御 / インターフェイス | |||
| GPIO1 | 20 | I/O | ステータス出力または GPIO1 入力。 |
| GPIO4 | 11 | I/O | ステータス出力または GPIO4 入力。 |
| PDN | 8 | I、RPU | デバイスのパワーダウン / RESET (アクティブ Low) または SYNCN。弱いプルアップ抵抗RPU = 50kΩ。出力モードでは、プルアップ抵抗がディスエーブルになります。 |
| SDA/GPIO2 | 19 | I/O | I2C シリアル データ (双方向、オープン ドレイン) または GPIO2 入力。I2C モードでは、VDD_REF への外部プルアップ抵抗が必要です。I2C アドレスは、オンチップ EEPROM から初期化されます。フェイルセーフ入力。 |
| SCL/GPIO3 | 12 | I | I2C シリアル クロックまたは GPIO3 入力。I2C モードでは、VDD_REF への外部プルアップ抵抗が必要です。フェイルセーフ入力。 |