JAJSHR9B July 2020 – October 2021 CDCE6214-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSSC-RATE | SSC modulation rate | OUTx = 100 MHz | 30 | 31.5 | 33 | kHz |
PAMPL-RED | SSC amplitude reduction | OUTx = 100 MHz, -0.25% Down spread | 6.8 | dB | ||
PAMPL-RED | SSC amplitude reduction | OUTx = 100 MHz, -0.50% Down spread | 9.9 | dB | ||
fSSC-STEP | Down and Center spread SSC step size | OUTx = 100 MHz | 0.25 | % | ||
tSSC_FREQ_DEVIATION | Down spread minimum/maximum deviation | OUTx = 100 MHz. FPFD = 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz | -0.5 | 0 | % | |
tSSC_FREQ_DEVIATION | Center spread minimum/maximum deviation | OUTx = 100 MHz. FPFD = 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz | -0.5 | 0.5 | % |