JAJSCZ1D January 2017 – February 2024 CDCE813-Q1
PRODUCTION DATA
CDCE813-Q1デバイスは、位相ロック ループ(PLL)をベースとし、低コスト、高性能でプログラマブルな、モジュール式のクロック シンセサイザです。単一の入力周波数から最大3つの出力クロックを生成できます。それぞれの出力は、内蔵の構成可能PLLを使用して、230MHzまでの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。
CDCE813-Q1 には独立した出力電源ピン VDDOUT があり、2.5V~3.3Vを供給します。
入力には外付けの水晶振動子、またはLVCMOSクロック信号を接続できます。選択可能なオンチップVCXOにより、出力周波数を外部の制御信号に同期できます。
PLLはSSC (スペクトラム拡散クロッキング)をサポートしているため、電磁気干渉(EMI)性能に優れています。
このデバイスは不揮発性EEPROMのプログラミングをサポートしているため、アプリケーションに応じて簡単にカスタマイズ可能です。すべてのデバイス設定は、2 線式シリアル インターフェイスの I2C バスでプログラムできます。
CDCE813-Q1 は 1.8V のコア環境で動作し、独立した水晶発振器を追加する必要がないため、部品数と基板サイズを削減できます。このデバイスは、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。
注文可能製品 | S0 制御ピンのデフォルト機能 |
---|---|
CDCE813R02-Q1 | Y1 出力イネーブル (アクティブ HIGH) |
CDCE813-Q1 | 未使用(1) |