JAJSDY3F July 2017 – January 2024 CDCI6214
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
tINIT | Initialization time(3) | Initialization time from POR to device releasing PLL outputs. | 5 | ms | ||
tVDD | Power supply ramp(1)(2) | Timing requirement for any VDD pin while RESETN = LOW | 50 | 2000 | µs |