デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この12V、7.5mΩの NexFET™パワーMOSFETは、電力変換および負荷管理アプリケーションで損失を最小化するよう設計されています。2mm×2mmのSONにより、このサイズのパッケージとして非常に優れた熱特性を実現しています。
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 12 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷(4.5V) | 5.1 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 0.76 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 2.5V | 9.1 | mΩ |
VGS = 4.5V | 7.5 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 0.8 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD13202Q2 | 7インチ・リール | 3000 | SON 2.00mm×2.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 12 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±8 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 22 | A |
連続ドレイン電流(1) | 14.4 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 76 | A |
PD | 消費電力(1) | 2.7 | W |
TJ、TSTG | 動作時の接合部、 保管温度 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 20A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
20 | mJ |