JAJSCK6A October 2016 – February 2022 CSD13380F3
PRODUCTION DATA
この 63mΩ、12V N チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 12 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 0.91 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 0.15 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 1.8V | 96 | mΩ |
VGS = 2.5V | 73 | |||
VGS = 4.5V | 63 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 0.85 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD13380F3 | 3000 | 7 インチ・リール | Femto 0.73mm × 0.64mm LGA (Land Grid Array) |
テープ および リール |
CSD13380F3T | 250 |
TA = 25℃ (特に記述のない限り) | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 12 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | 8 | V |
ID | 連続ドレイン電流(1) | 3.6 | A |
連続ドレイン電流(2) | 2.1 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2)(3) | 13.5 | A |
PD | 消費電力(1) | 1.4 | W |
消費電力(2) | 0.5 | ||
V(ESD) | 人体モデル (HBM) | 3 | kV |
デバイス帯電モデル (CDM) | 2 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保存温度 |
–55~150 | ℃ |