デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 37mΩ、12V N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 12 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 2.0 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 0.6 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 2.5V | 53 | mΩ |
VGS = 4.5V | 37 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.0 | V |
デバイス(1) | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD13383F4 | 3000 | 7 インチ・リール | Femto (0402) 1.0mm × 0.6mm SMD リード・レス | テープ・アンド・リール |
CSD13383F4T | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 12 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±10 | V |
ID | 連続ドレイン電流(1) | 2.9 | A |
IDM | パルス・ドレイン電流(1)(2) | 18.5 | A |
IG | 連続ゲート・クランプ電流 | 25 | mA |
パルス・ゲート・クランプ電流(1)(2) | 250 | ||
PD | 消費電力 | 500 | mW |
ESD 定格 | 人体モデル (HBM) | 2 | kV |
デバイス帯電モデル (CDM) | 2 | kV | |
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | –55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 6.7mJ、 L = 0.1mH、RG = 25Ω | 2.2 | mJ |
Changes from Revision B (December 2017) to Revision C (February 2022)
Changes from Revision A (January 2016) to Revision B (December 2017)