JAJSSE0E August 2009 – December 2023 CSD16321Q5
PRODUCTION DATA
この 25V、1.9mΩ、5mm × 6mm の SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 14 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 2.5 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 3V | 2.8 | mΩ |
VGS = 4.5V | 2.1 | |||
VGS = 8V | 1.9 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.1 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD16321Q5 | 13 インチ・リール | 2500 | SON 5.00mm × 6.00mm プラスチック パッケージ | テープおよびリール |
CSD16321Q5T | 7 インチ・リール | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | +10 / –8 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 100 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25℃ | 177 | ||
連続ドレイン電流(1) | 29 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 400 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
消費電力、TC = 25℃ | 113 | ||
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | –55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 66A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 218 | mJ |