JAJSRQ7D August 2009 – October 2023 CSD16325Q5
PRODUCTION DATA
NexFET™ パワー MOSFET はパワー・コンバージョン・アプリケーションにおいて損失を最小限とするよう設計され、5V ゲート・ドライブ・アプリケーションに最適化されています。
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 18 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 3.5 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 3V | 2.1 | mΩ |
VGS = 4.5V | 1.7 | mΩ | ||
VGS = 8V | 1.5 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.1 | V |
製品名 | パッケージ | メディア | 数量 | 配送 |
---|---|---|---|---|
CSD16325Q5 | SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ | 13 インチ・リール | 2500 | テープ・アンド・リール |
TA = 25℃ (特に記述のない限り) | 値 | 単位 | |
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | +10 / –8 | V |
ID | 連続ドレイン電流、TC = 25℃ | 100 | A |
連続ドレイン電流(1) | 33 | A | |
IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 200 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
TJ、TSTG | 動作時の接合部温度、保存温度 | –55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 100A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 500 | mJ |