SLPS260E March 2010 – September 2015 CSD17313Q2
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
RθJC | Thermal resistance junction-to-case(1) | 7.4 | °C/W | ||
RθJA | Thermal resistance junction-to-ambient(1)(2) | 67 | °C/W |
|
Max RθJA = 67°C/W when mounted on 1-inch2 (6.45-cm2) of 2-oz. (0.071-mm thick) Cu. |
|
Max RθJA = 228°C/W when mounted on a minimum pad area of 2-oz. (0.071-mm thick) Cu. |