JAJSDL0B February 2017 – June 2024 CSD17318Q2
PRODUCTION DATA
この 30V、12.6mΩ、2mm × 2mm SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計され、5V ゲート ドライブ アプリケーションに最適化されています。2mm × 2mm SON により、このサイズのパッケージでは非常に優れた熱特性を実現しています。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 6.0 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 1.3 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 2.5V | 20 | mΩ |
VGS = 4.5V | 13.9 | |||
VGS = 8V | 12.6 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 0.9 | V |
部品番号 | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD17318Q2 | 3000 | 7 インチ リール | SON 2.00mm × 2.00mm プラスチック パッケージ |
テープ アンド リール |
CSD17318Q2T | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±10 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 21.5 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25°C | 25 | ||
連続ドレイン電流(1) | 10 | ||
IDM | パルス ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 68 | A |
PD | 消費電力(1) | 2.5 | W |
消費電力、TC = 25℃ | 16 | ||
TJ、 TSTG |
動作時の接合部温度、 保存温度 |
-55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス、 ID = 12.4A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
7.7 | mJ |
|
|