DATA SHEET
CSD17382F4 30V N チャネル FemtoFET MOSFET
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低オン抵抗
- 低い Qg および Qgd
- 低スレッショルド電圧
- 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
- 超薄型プロファイル
- ESD 保護ダイオード搭載
- HBM 定格 3kV 超
- CDM 定格 2kV 超
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠